dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
최대 250 bar의 다양한 시스템 연결이 가능한 통합 근접 스위치가있는 박형 실린더 - BAVNI250
HEB
박형 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/blockzylinder/bavni250_asmtab.prj},{NB=BAVNI250-6-50/32/40-206/B1 (p=250, H=79, L3=52, L4=35, d2G=M20, -0)},{KOLBEN=50},{D2=32},{SW=27},{E=14},{D3=13.0},{B=15},{B2=75},{B3=76},{B4=100},{B7=71},{B8=100},{C1=12},{C2=5},{H1=35},{HMIN=79.0},{HMAX=43.0},{L1=110.0},{MINHUB=36.000},{MAXHUB=340},{L16=44.5},{L17=32.5},{L24=24},{L4=35},{L3=52},{A5=30},{A4=17},{T=5},{L3OLD=52},{L4OLD=35},{A4OLD=17},{A5OLD=30},{IDNR=},{S35=-},{A=O-Ring 8x2},{GEWICHT=},{D8L=31x10},{ORING=8x2},{D2G=M20},{A6=M20},{M3=M12},{PPATH=bavni250/bavni250_asmtpl.prj},{X1=Seite 2},{NENNDRUCK=250},{BA=6},{S48=},{HUB=40.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=/B1},{D2GA6=M20},{L4A5=35.0},{L3A4=52.0},{SA=},{SPV=},{S5=},{S7=},{ELV=},{S13=},{DRS=},{H=79}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
D2
피스톤 로드 - Ø
[mm]
A
연결
ⁿ/ₐ
SW
가로대 너비
[mm]
E
에어 블리드
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
집회 BAVNI250-6-25/16/40-20...
25
16
O-Ring 8x2
13
14
4.91
2.90
1227
724
집회 BAVNI250-6-32/20/40-20...
32
20
O-Ring 8x2
17
14
8.04
4.90
2010
1225
집회 BAVNI250-6-40/25/40-20...
40
25
O-Ring 8x2
22
14
12.56
7.65
3140
1913
집회 BAVNI250-6-50/32/40-20...
50
32
O-Ring 8x2
27
14
19.62
11.59
4906
2897
집회 BAVNI250-6-63/40/75-20...
63
40
O-Ring 12x2
36
14
31.16
18.60
7789
4649
집회 BAVNI250-6-80/50/75-20...
80
50
O-Ring 12x2
41
14
50.24
30.62
12560
7654
집회 BAVNI250-6-100/60/75-2...
100
60
O-Ring 18x2
50
14
78.50
50.24
19625
12560
집회 BAVNI250-6-125/80/75-2...
125
80
O-Ring 18x2
70
14
122.66
72.42
30664
18104
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D