您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
07 线性滑轨/电缆保护链
Misumi
FA工厂自动化
Powered by
CAD模型選擇
BJKR - 夹具用简易直线导轨-钢珠滚轮型-滑轨
30.06.2021
BJKSG, BJKSW - 夹具用简易直线导轨-钢珠滚轮型-组装
30.06.2021
BVGBS - V型导轨系统-90°型 衬套
30.06.2021
BVGH, BVGHS, BVGHT - V型导轨组件-90°型 轮
30.06.2021
BVGTNL, BVGTNSL - V型导轨组件-90°安装孔型-L尺寸指定型
29.05.2023
BVGU, BV2GU - V型导轨组件-组件
30.06.2021
BVGUR, BVGURS - V型导轨系统-90°型
30.06.2021
CBC, CBCS, CBCH, CBCSH - 电缆保护链支架
30.06.2021
C-MHF - 经济型 电缆保护链 不可打开式
13.09.2022
C-MPD, C-MPU - 经济型 电缆保护链 内外开闭式
13.09.2022
C-MSU, C-MSD - 经济型 电缆保护链 内外嵌入
13.09.2022
C-SR36 - 经济型 线性滑轨 - 中载型・钢型・两段抽拉型 -
13.09.2022
C-SRH51, C-SRRH51 - 经济型 线性滑轨 - 重载型・钢型・三段抽拉型 -
13.09.2022
C-SRX36 - 经济型 线性滑轨 - 中载型・钢型・三段抽拉型 -
13.09.2022
C-SRXY20 - 经济型 线性滑轨 - 三段抽拉型 轻载型 20mm宽 - - 钢型 -
29.05.2023
C-SRXY27 - 经济型 线性滑轨 - 轻载型・钢型・三段抽拉型 -
13.09.2022
C-SRXYM20 - 经济型 线性滑轨 - 三段抽拉型 轻载型 20mm宽 - - 钢型 抽牙型 -
29.05.2023
C-SRY20 - 经济型 线性滑轨 - 两段抽拉型 轻载型 20mm宽 - - 钢型 -
29.05.2023
C-SRY27 - 经济型 线性滑轨 - 轻载型・钢型・两段抽拉型 -
13.09.2022
C-SRYM20 - 经济型 线性滑轨 - 两段抽拉型 轻载型 20mm宽 - - 钢型 抽牙型 -
29.05.2023
C-SSRN36 - 经济型 线性滑轨 - 中载型・不锈钢型・两段抽拉型 -
13.09.2022
C-SSRXN36 - 经济型 线性滑轨 - 中载型・不锈钢型・三段抽拉型 -
13.09.2022
C-SSRXY20 - 经济型 线性滑轨 - 三段抽拉型 轻载型 20mm宽 - - 不锈钢型 -
29.05.2023
C-SSRXY27, C-SSRXC27 - 经济型 线性滑轨 - 轻载型・不锈钢型・三段抽拉型 -
13.09.2022
C-SSRXYM20 - 经济型 线性滑轨 - 三段抽拉型 轻载型 20mm宽 - - 不锈钢型 抽牙型 -
29.05.2023
C-SSRY20 - 经济型 线性滑轨 - 两段抽拉型 轻载型 20mm宽 - - 不锈钢型 -
29.05.2023
C-SSRY27 - 经济型 线性滑轨 - 轻载型・不锈钢型・两段抽拉型 -
13.09.2022
C-SSRYM20 - 经济型 线性滑轨 - 两段抽拉型 轻载型 20mm宽 - - 不锈钢型 抽牙型 -
29.05.2023
E-1238A220, E-1225A220, E-8025A220 - 经济型 EC220V(AC/DC通用)散热风扇
15.05.2024
E-1238D24-RF, E-1238D24-SRF, E-1225D24-RF, E-1225D24-SRF, E-9238D24-RF, E-9...
15.05.2024
E-MPU25, E-MPD25 - 经济型 拖链 中负载
17.02.2023
E-MXA30 - 经济型 静音拖链
02.10.2023
E-PF-120, E-PF-92, E-PF-80, E-PF-60, E-PF-40, E-SFG-120, E-SFG-92, E-SFG-80...
06.07.2023
FHPS - 直线轴承固定座组件-固定把手单衬型
30.06.2021
GRFZ - 无油线性滑板 复合层 标准型
30.06.2021
GRFZ2H, GRFZ4H, GRFZ6H - 无油线性滑板 复合层 带孔加工型
30.06.2021
GRMZF - 自由指定型导轨-无油铜合金-全长·螺孔间距指定型
29.05.2023
GRPZ2H, GRPZ3H, GRPZ2HA, GRPZ2HB, GRPZ4H, GRPZ6H - 无油线性滑板 铜合金自由指定型
29.05.2023
GRR, GRRN, GRRMG, GRRM, GRRG, GRRP, GRMZ, GRRMN - 导轨 -钢型/钢制油槽型/无油铜合金型/树脂型-
29.05.2023
GRRF, GRRMF - 自由指定型导轨-钢型-全长·螺孔间距指定型
29.05.2023
JKSG, JKSC - 夹具用简易直线导轨-轴承型-组装
30.06.2023
JKSGR - 夹具用简易直线导轨-铝合金制·轴承型/简易保持型-单件滑轨
29.05.2023
KSR, KSRC, KSRST, KSRCST - 线性滑轨 -不锈钢制·轴承·带夹块型-
30.06.2021
KSRL, KSRLC - 线性滑轨 -额定负载:79N/根、铝合金制·轴承型-
21.04.2022
KSRLR - 简易线性滑轨-铝合金制·轴承型-滑轨
31.05.2023
KSRLST, KSRLCST - 线性滑轨 铝合金制/轴承型 带挡块
21.04.2022
KSRM - 线性滑轨 -不锈钢制·保持器型-螺纹孔
02.06.2021
KSRR - 简易线性滑轨-不锈钢制-轴承型-滑轨
30.06.2021
KSRT - 简易线性滑轨-不锈钢制·保持器型
02.06.2021
MHPKS - 电缆保护链-紧凑型
30.06.2021
MHPUS - 电缆保护链 - 盖板开闭型
17.12.2023
MPSCS - 低尘·低噪音电缆保护链
30.06.2021
MPSPS - 低磨损·低噪音电缆保护链
30.06.2021
MSCRL - 直线导轨 - 不锈钢制・紧凑型 -
02.06.2021
MVH, MVHL, MVHS, MVHSL - V型导轨系统-公制尺寸70°型-轮·衬套
30.06.2021
MVR, MVRS - V型导轨系统-公制尺寸70°型-双刃轨道
30.06.2021
PLR2HC - 线性滑轨 - 预压型 - 不锈钢制·轴承·1个标准滑块+1个夹块型
30.06.2021
PLRC, PLR2C - 线性滑轨 - 预压型 - 不锈钢制·轴承·带夹块型
30.06.2021
PLRH, PLR2H - 线性滑轨 - 预压型 - 不锈钢制/带轴承型
30.06.2021
RSR - 滚轮式线性滑轨
30.06.2021
RSRR - 滚轮式线性滑轨
29.05.2023
RSRT40 - 滚轮式线性滑轨 连接式滑轨
16.02.2024
SAR2, SARC2 - 线性滑轨 - 两段抽拉式-铝合金制
02.06.2021
SAR3 - 线性滑轨 铝合金制 三段抽拉式线性滑轨
02.06.2021
SARC3 - 滑轨 额定负载:20N~39N/2根 -轻负载・紧凑 铝制- 3段抽拉型
02.06.2021
SE06F, SZ06F, SE045F, SZ045F, SE08F, SZ08F, SE14F, SZ14F, SE16F, SZ16F, SE2...
03.08.2021
SEMK7, SEMK10, SEMK11, SEMK15 - 电缆保护链 - 极小简易型 -
04.08.2021
SEMN18, SEMN20 - 电缆保护链 - 微型(非开放/内开放) -
05.08.2021
SGCB - 悬臂/卡车厢板
31.05.2023
SGRA, SGRB - 悬臂/卡车厢板
31.05.2023
SGRMZ, SGRR - 悬臂 全油铜合金/钢
30.06.2021
SKG310, SKG315, SKG322 - 电缆保护链 - 无尘室专用 -
03.08.2021
SKT629 - 电缆保护链 - 低震动 · 低噪音型 -
02.06.2021
SL-BVGBS, SH-BVGBS, SHD-BVGBS - (Precision cleaning) V Guide System
30.06.2023
SLI, SLD - 滑块
30.06.2021
SR36 - 线性滑轨 标准型 两段抽拉式线性滑轨
30.06.2021
SRAZ - Sliderail For Safety Fence Slide Unit
16.01.2024
SRH150, SRRH150 - 线性滑轨 - 重载型 - 三段抽拉式线性滑轨
02.06.2021
SRHC63 - Slide Rails - For Heavy Loads
05.02.2024
SROM, SROZ - 简易线性滑轨-铝合金制·自润滑型
30.06.2021
SROMST, SROZST - 直线滑轨 无油型 带挡块型
17.04.2023
SRR36 - 线性滑轨 带锁定机构型 三段抽拉式线性滑轨
02.06.2021
SRRH36 - 滑轨 额定负载:1640N~2450N/2根 -重负载・钢制- 3段抽拉型
02.06.2021
SRX36 - 线性滑轨 标准型 三段抽拉式线性滑轨
30.06.2021
SRXY27 - 线性滑轨 轻载型 三段抽拉式线性滑轨(轻载型)
14.06.2022
SRY27 - 线性滑轨 轻载型 两段抽拉式线性滑轨(轻载型)
30.06.2021
SSRC2 - 滑轨 额定负载:137N~177N/2根 -轻负载・紧凑 不锈钢- 2段抽拉型
02.06.2021
SSRC3 - 滑轨 额定负载:98N~118N/2根 -轻负载・紧凑 不锈钢- 3段抽拉型
02.06.2021
SSRN36 - 线性滑轨-不锈钢制-两段抽拉式线性滑轨
02.06.2021
SSRR36 - 线性滑轨-可互锁型
02.06.2021
SSRRH36 - 线性滑轨 - 重载·不锈钢型- 两段抽拉式线性滑轨
19.07.2022
SSRXN36 - 线性滑轨 不锈钢型 三段抽拉式线性滑轨
29.07.2022
SSRXY27, SSRXC27 - 线性滑轨 - 轻载·不锈钢- 简易闭时保持型-三段抽拉式线性滑轨
30.06.2021
SSRY27, SSRP27 - 线性滑轨 - 轻载·不锈钢- 简易开时保持型-两段抽拉式线性滑轨
30.06.2021
SSTER2 - Slide Rails - Steel - Two - Step Slide Rails
05.02.2024
SSTER3 - Slide Rails - Steel - Three - Step Slide Rails
05.02.2024
STRL, STRLU, STRLUP, STRLT - 无油线性滑板 -铜合金(双面研磨)型-
30.06.2021
STW, STWT - 无油线性滑板 铜合金10mm型
30.06.2021
SZ214, SZ224, SZ226, SE215, SE225, SE227 - 电缆保护链 - 中大型 -
06.08.2021
UTW - 无油线性滑板 铜合金5mm型
30.06.2021
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎