카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SCM-M
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
슈퍼 마이크로 실린더 SCM
SCM-M-복동/회전 방지형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-m/scm_m_wo_asmtab.prj},{NB=SCM-M-00-32D-25 (0)},{TYPE=SCM-M},{MS=00},{BORE=32},{PTT=},{CUS=D: Both sides rubber cushioned},{STROKE=25},{OPTBLWS=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=22},{B=17},{C=19.5},{D=38},{DA=M5 depth 7.5},{EE=Rc1/8},{GH=17},{GR=19},{J=18},{KK=M10 x 1.25},{LL=71},{MA=11},{MB=10},{MC=36},{MD=M8},{MM=12},{MN=10},{QA=12},{QB=10},{SD=20.0},{T=6},{WF=18},{X=113},{XF=40},{BBX=31.5},{BDX=35},{SX=37.7},{LX=(stroke length/3) + 19},{PPATH=scm_m_parts/scm_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
CUS
쿠션
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
GH
[mm]
GR
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MD
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MN
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+스트로크
[mm]
X
[mm]
XF
[mm]
BB
B
[mm]
BD
D
[mm]
S
[mm]
LPLUS
[mm]
L
[mm]
SCM-M-00-20D-25
SCM-M
20
D: 양측 고무 쿠션 부착
18
13
15.5
26
M4 깊이 6.5
Rc1/8
17
19
12
M8
94
69
11
11
24
M5
10
8
12
10
14.0
5
17
131
106
35
-
-
-
-
-
SCM-M-00-25D-25
SCM-M
25
D: 양측 고무 쿠션 부착
22
17
19.5
31
M5 깊이 6.5
Rc1/8
17
19
14
M10 x 1.25
94
69
11
11
29
M6
12
10
12
10
16.5
6
18
136
111
40
-
-
-
-
-
SCM-M-00-32D-25
SCM-M
32
D: 양측 고무 쿠션 부착
22
17
19.5
38
M5 깊이 7.5
Rc1/8
17
19
18
M10 x 1.25
96
71
11
10
36
M8
12
10
12
10
20.0
6
18
138
113
40
-
-
-
-
-
SCM-M-00-40D-25
SCM-M
40
D: 양측 고무 쿠션 부착
30
22
27.0
47
M6 깊이 12
Rc1/8
19
20
25
M14 x 1.5
103
78
12
10
44
M10
16
14
13
12
26.0
8
20
155
130
50
-
-
-
-
-
SCM-M-00-50D-25
SCM-M
50
D: 양측 고무 쿠션 부착
35
27
32.0
58
M8 깊이 16
Rc1/4
22
25
30
M18 x 1.5
115
90
13
12
55
M12
20
17
15
12
32.0
11
23
175
150
58
-
-
-
-
-
SCM-M-00-63D-25
SCM-M
63
D: 양측 고무 쿠션 부착
35
27
32.0
72
M10 깊이 16
Rc1/4
22
25
32
M18 x 1.5
115
90
13
12
69
M14
20
17
15
12
38.0
11
23
175
150
58
-
-
-
-
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D