카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SCA2-G1
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCA2
SCA2-G1-복동/코일 스크레이퍼형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-g1/sca2-g1_without_switch_asmtab.prj},{NB=SCA2-G1-00-50B-25-(0-41)},{TYPE=SCA2-G1},{MA=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{SWM=},{LWL=},{SWP=},{OPTCNP=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{PPATH=sca2-g1_parts/sca2-g4_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{DA=M8},{DB=12},{DC=4},{EE=Rc3/8},{F=0},{G=28},{J=38},{JA=32},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=41.0},{LX=[41:43.5]},{LL=101},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=2.5},{Q=14},{SD=48},{T=11},{V=20.5},{VA=3},{WF=37},{X=168.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
SCA2-G1-00-40B-25
SCA2-G1
40
SCA2-G1-00-50B-25
SCA2-G1
50
SCA2-G1-00-63B-25
SCA2-G1
63
SCA2-G1-00-80B-25
SCA2-G1
80
SCA2-G1-00-100B-25
SCA2-G1
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D