카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SCPD3-VL
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
펜슬 실린더 SCPS・SCPD3・SCPS3・SCPH3
SCPD3-V-복동·밸브 부착
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scp3_series/scpd3_v/scpd3_vl_asmtab.prj},{NB=SCPD3-VL-00-10-15-1-T0H-R(0)},{MODEL=SCPD3-VL},{MA=00},{BORE=10 : φ10},{BOREX=10},{XBOREX=10},{STROKE=15},{VV=1},{SWM=T0},{SLD=H},{LWL=},{SWQ=R},{OPT=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=parts/scpd_3_vl_asmtpl.prj},{P=13.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
B
[mm]
HA
[mm]
G
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
X
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
FB
[mm]
FH
[mm]
MF
[mm]
TF
[mm]
TR
[mm]
XT
[mm]
TS
[mm]
UF
[mm]
W
[mm]
XB
[mm]
XS
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
P
[mm]
SCPD3-VL-00-10-15-1-T0H-R
SCPD3-VL
10 : φ10
7
11
12.5
M4
67
M8×1.0
4
2.4
21
12
8
105
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
3.5
2.5
13.5
SCPD3-VL-00-16-15-1-T0H-R
SCPD3-VL
16 : φ16
8
14
13.0
M4
67
M10×1.0
5
3.2
21
18
8
105
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
2.0
3.5
17.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D