카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 CMK2-B
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
타이트 실린더 CMK2
CMK2-B - 복동 배합형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-b/cmk2-b_with_switch_asmtab.prj},{NB=CMK2-B-00-25-25-T0H-R-25-T0H-R-(0033)},{TYPE=CMK2-B},{MA=00},{BORE=25},{PTT=},{STROKE1=25},{SWM1=T0},{LWD1=H},{LWT1=},{LWL1=},{SWO1=},{SWP1=R},{STROKE2=25},{SWM2=T0},{LWD2=H},{LWT2=},{LWL2=},{SWO2=},{SWP2=R},{OPTBLWS=},{OPTPJOINT=},{OPTPRM=},{OPTBCO=},{OPTCOPPTFE=},{ACC=},{ACC2=},{POS1=0},{POS2=0},{INFOTEXT=Product Info },{XM= [33:34.5]},{PPATH=cmk2-b_parts/cmk2-b_l_asmtpl.prj},{A=23},{B=17},{C=20},{D=26.4},{F=32},{HA=35},{K=14},{KK=M10 x 1.25},{LL=69},{M=33.0},{MB=M26 x 1.5},{MM=12},{T=6},{U=30},{V=16},{WF=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
HA
[mm]
K
[mm]
KK
나사 지름
ⁿ/ₐ
LLPLUS1
LL+스트로크1
[mm]
LLPLUS2
LL+스트로크2
[mm]
LL
[mm]
MB
나사 지름
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+STROKE1+STROKE2
[mm]
X
[mm]
GC
[mm]
GD
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
PY
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
L1
[mm]
L1PLUS
[mm]
L2PLUS
[mm]
LAPLUS
LA+스트로크
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LF
[mm]
LGPLUS
LG+스트로크
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LI
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FF
[mm]
FGPLUS
FG+스트로크
[mm]
FG
[mm]
FH
[mm]
FJPLUS
FJ+스트로크
[mm]
FJ
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FP
[mm]
FT
[mm]
CMK2-B-00-20-25-T0H-R-25-...
CMK2-B
20
20
13
18
21.4
28
26
12
M8 x 1.0
91
91
66
M18 x 1.5
10
5
24
14
24
299.0
249.0
4.0
3.0
8.0
7.0
17.3
19.5
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CMK2-B-00-25-25-T0H-R-25-...
CMK2-B
25
23
17
20
26.4
32
35
14
M10 x 1.25
94
94
69
M26 x 1.5
12
6
30
16
23
313.0
263.0
5.5
4.5
9.5
8.5
19.8
22.0
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CMK2-B-00-32-25-T0H-R-25-...
CMK2-B
32
23
17
20
33.6
36
35
14
M10 x 1.25
94
94
69
M26 x 1.5
12
6
34
16
23
313.0
263.0
5.5
4.5
9.5
8.5
24.3
25.5
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CMK2-B-00-40-25-T0H-R-25-...
CMK2-B
40
25
19
22
41.6
45
35
14
M12 x 1.5
98
98
73
M26 x 1.5
14
7
43
16
23
325.0
275.0
7.0
6.5
11.5
10.5
28.3
29.5
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D