카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
내강자계(H0, H0Y) 스위치 부착 SCA2-G4L2
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCA2
SCA2-G4-복동/스패터 부착 방지형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-g4/sca2-g4_l2_asmtab.prj},{NB=SCA2-G4L2-00-50B-25-H0-R-(0--41-L2)},{TYPE=SCA2-G4L2},{BORE=50},{MA=00},{STROKE=25},{POS=0},{PTT=},{CUS=B},{SWM=H0},{LWL=},{SWP=R},{OPTCNP=},{ACC1=},{ACC2=},{PPATH=sca2-g4_parts/sca2-g4_l2_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{DA=M8},{DB=12},{DC=4},{EE=Rc3/8},{F=0},{G=28},{J=38},{JA=32},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=41.0},{LX=[41:43.5]},{LL=101},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=2.5},{Q=14},{SD=48},{T=11},{V=20.5},{VA=3},{WF=37},{X=168.5},{VERS=L2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
나사
ⁿ/ₐ
DB
[mm]
DC
[mm]
EE
나사
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
K
[mm]
KK
나사
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
VA
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+스트로크
[mm]
X
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
LAPLUS
LA+스트로크
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LF
[mm]
LGPLUS
LG+스트로크
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
FAPLUS
FA+스트로크
[mm]
FA
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FF
[mm]
FGPLUS
FG+스트로크
[mm]
FG
[mm]
MT
[mm]
FH
[mm]
FJPLUS
FJ+스트로크
[mm]
FJ
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FT
[mm]
CAPLUS
CA+스트로크
[mm]
CA
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CF
[mm]
CI
[mm]
CJPLUS
CJ+스트로크
[mm]
CJ
[mm]
CQ
[mm]
CV
[mm]
CW
[mm]
AQ
[mm]
AQPLUS
[mm]
TB
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TE
[mm]
TF
[mm]
TG
[mm]
TJ
[mm]
TM
[mm]
TN
[mm]
TK
[mm]
TYPLUS
TY+스트로크/2
[mm]
TY
[mm]
TZPLUS
TZ+스트로크/2
[mm]
TZ
[mm]
SCA2-G4L2-00-40B-25-H0-R
H0, H0Y 스위치 SCA2-G4L2
40
22
22
20
18
M8
12
4
Rc1/4
7.5
26
31
26
57
M14 x 1.5
118
93
16
8
14
2
13
40.5
8
18.5
3
33.5
175.5
150.5
66
41.5
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCA2-G4L2-00-50B-25-H0-R
H0, H0Y 스위치 SCA2-G4L2
50
28
27
26
20
M8
12
4
Rc3/8
0
28
38
32
66
M18 x 1.5
126
101
20
8
17
2.5
14
48
11
20.5
3
37
193.5
168.5
73
43
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCA2-G4L2-00-63B-25-H0-R
H0, H0Y 스위치 SCA2-G4L2
63
28
27
26
22
M8
12
4
Rc3/8
0
30
38
32
80
M18 x 1.5
130
105
20
8
17
3
15
59
11
21
3
35
196
171
85
47
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCA2-G4L2-00-80B-25-H0-R
H0, H0Y 스위치 SCA2-G4L2
80
36
32
34
26
M12
16
5
Rc1/2
0
34
43
37
98
M22 x 1.5
141
116
25
11
22
3.5
17
74
13
23.5
3
48
228.5
203.5
105
57
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCA2-G4L2-00-100B-25-H0-R
H0, H0Y 스위치 SCA2-G4L2
100
45
41
43
28
M12
16
5
Rc1/2
0
36
51
42
118
M26 x 1.5
153
128
30
13
27
4
18
90
16
32
2
53
255
230
121
63
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D