目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 SCA2-V
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCA2
SCA2-V - 複動/附閥
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-v/sca2-v_with_switch_asmtab.prj},{NB=SCA2-V1-00-50B-50-T0H-R(0)},{TYPE=SCA2},{ACTUATION=V1},{MA=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=50},{SWM=T0},{LWD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCNP=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{DA=M8},{E=62},{EE=Rc3/8},{DB=12},{DC=4},{F=0},{G=28},{H=122},{J=38},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=60},{LL=101},{LP=20.5},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=2.5},{P=42},{PH=49.5},{Q=14},{SD=48},{T=11},{V=20.5},{VH=28},{VW=18},{W=50},{WF=37},{WP=53.5},{X=168.5},{STROKEMAX=2000},{PPATH=sca2-v_parts/sca2-v_with_sw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
L
[mm]
STROKEMAX
ⁿ/ₐ
SCA2-V1-00-40B-50-T0H-R
SCA2
40
60
1600
SCA2-V1-00-50B-50-T0H-R
SCA2
50
60
2000
SCA2-V1-00-63B-50-T0H-R
SCA2
63
64
2500
SCA2-V1-00-80B-50-T0H-R
SCA2
80
122
2500
SCA2-V1-00-100B-50-T0H-R
SCA2
100
122
2500
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D