目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
迷你球閥,MINI版-Mod。 2943
Camozzi
閥門和電磁閥。
流量控制阀
微型球閥29系列
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/mini_valvole_a_sfera_serie_29/versione_mini_mod_2943.prj},{NB=2943 1/8},{MOD=2943 1/8},{D=G1/8},{DX=9.728},{DN=6.000},{E=21.000},{G=16.000},{L=39.500},{M=21.000},{N=18.500},{SW=14.000},{G3=13.000},{P=9.150},{Q=10.900},{T=23.000},{D1=11.850},{D2=10.000},{D3=8.000},{S=6.550},{U=9.500},{R1=28.000},{R2=37.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
模型
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DN
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SW
[mm]
2943 1/8
2943 1/8
G1/8
6.000
21.000
16.000
39.500
21.000
18.500
14.000
2943 1/4
2943 1/4
G1/4
6.000
24.000
16.000
44.500
21.000
18.500
14.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D