目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
连接器型号 126-... DIN EN 175 301-803-C(8 毫米) - W系列
Camozzi
閥門和電磁閥。
直动式电磁阀和流体阀
W系列直动式微型电磁阀
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_w/accessori/connettore_126.prj},{NB=126-701},{MOD=126-701},{DESCRIZIONE=solo connettore, varistore + Led},{COLORE=trasparente},{TENSIONELAV=24V AC/DC},{LUNGHEZZACAVO=-},{FORZASERR=0.3Nm},{TRATTENIMENTOCA=PG7},{INFO=Infotext},{A=8},{L1=4.3},{PRA=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Description
ⁿ/ₐ
COLORE
颜色
ⁿ/ₐ
TENSIONELAV
工作电压
[V]
LUNGHEZZACAVO
电缆长度
[mm]
FORZASERR
拧紧扭矩
[mm]
TRATTENIMENTOCA
电缆固定
ⁿ/ₐ
126-701
126-701
连接器、压敏电阻+LED
透明的
24V AC/DC
-
0.3Nm
PG7
126-800
126-800
连接器,不带电子元件
黑色
-
-
0.3Nm
PG7
126-550-1
126-550-1
模制电缆,不带电子设备
黑色
-
1000
0.3Nm
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D