目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
直接出线型
Camozzi
閥門和電磁閥。
直动式电磁阀和流体阀
PDV 系列直动式隔膜电磁阀 与膜
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_pdv/accessori/connettori_in_linea_con_cavo.prj},{NB=125-503-5},{IDNR=},{MOD=125-503-5},{DESCRIZIONE=cavo costampato in linea,con diodo + Led},{COLORE=nero},{TENSIONEDILAVOR=24V DC},{LUNGHEZZACAVO=5000},{TRATTENIMENTOCA=-},{FORZADISERRAGGI=0.3Nm},{INFO=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Description
ⁿ/ₐ
COLORE
Colour
ⁿ/ₐ
TENSIONEDILAVOR
Working voltage
ⁿ/ₐ
LUNGHEZZACAVO
Cable length [ L ]
[mm]
TRATTENIMENTOCA
电缆固定
ⁿ/ₐ
FORZADISERRAGGI
Tightening torque
ⁿ/ₐ
125-503-2
125-503-2
in-line moulded cable wit...
黑色
24V DC
2000
-
0.3Nm
125-503-5
125-503-5
in-line moulded cable wit...
黑色
24V DC
5000
-
0.3Nm
125-553-2
125-553-2
in-line moulded cable, wi...
黑色
-
2000
-
0.3Nm
125-553-5
125-553-5
in-line moulded cable, wi...
黑色
-
5000
-
0.3Nm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D