目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
用于CNVL型气路板的隔离板
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
4 系列气控阀和电磁阀
吸盘安装附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_4/accessori/esclusore_per_conv_s_4_cnvl.prj},{NB=CNVL/2},{IDNR=},{MOD=CNVL/2},{SD=serie 4 da 1/8\"},{A=5},{B=25.6},{H=52},{I=32.0},{M=4.2},{P=17.0},{Q=17.0},{R=18.0},{MNDM=4.000},{MKDM=3.141},{MKR=6.800},{MKH=2.000},{MKL=8.000},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
SD
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
M
9412...型管接头
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
CNVL/2
CNVL/2
Series 4 da 1/8"
5
25.6
52
32.0
4.2
17.0
17.0
18.0
CNVL/3
CNVL/3
Series 4 da 1/4"
5
27.8
70
33.5
4.2
7.5
3.5
48.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D