目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
用于额外进气和排气的模块
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
D系列电磁阀和气控阀
附件 VA
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/serie_d/accessori_va/modulo_alim_serie_d_asmtab.prj},{NB=D2AVA-X},{MOD=D2AVA-X},{PASSO=16},{A=65.000},{B=12.000},{C=15.000},{D=3.000},{E=3.300},{F=15.100},{G=49.000},{H=1.000},{I=4.000},{L=6.000},{M=11.600},{N=9.000},{P=34.000},{Q=11.000},{RACC1=-},{RACC2=-},{PASSOX=2},{VERSIONEX=X},{PPATH=modulo_alim_serie_d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
PASSO
尺寸
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
D1AVA-X
D1AVA-X
10.5
45.500
8.400
10.000
5.000
2.100
D1AVA-Y
D1AVA-Y
10.5
45.500
8.400
10.000
5.000
2.100
D2AVA-X
D2AVA-X
16
65.000
12.000
15.000
3.000
3.300
D2AVA-Y
D2AVA-Y
16
65.000
12.000
15.000
3.000
3.300
D4AVA-X
D4AVA-X
25
92.500
19.000
20.000
5.000
4.200
D4AVA-Y
D4AVA-Y
25
92.500
19.000
20.000
5.000
4.200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D