目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SCPG2-D
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
笔形气缸SCPG2系列
SCPG2-D 複動、雙側活塞桿型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scpg2_series/scpg2_d/scpg2_d_asmtab.prj},{NB=SCPG2-D-00-6-15_(0)},{TYPE=SCPG2-D},{BORE=6},{MA=00},{STROKE=15},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{B=5.5},{G=17},{HA=8},{KA=13.5},{KK=M3},{LL=56.0},{MB=M6},{MD=6},{MM=3},{QA=13},{T=1.8},{UA=11},{X=112.0},{P=5.5},{PPATH=parts/scpg2_d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
HA
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
LL
[mm]
LLPLUS
LL+行程
[mm]
MB
[mm]
MD
[mm]
MM
[mm]
QA
[mm]
T
[mm]
UA
[mm]
X
[mm]
XPLUS
X+2xSTROKE
[mm]
SCPG2-D-00-6-15
SCPG2-D
6
5.5
17
8
13.5
M3
56.0
71.0
M6
6
3
13
1.8
11
112.0
142.0
SCPG2-D-00-10-15
SCPG2-D
10
7
12.5
11
14.5
M4
54.5
69.5
M8X1.0
8
4
8
2.4
12
110.5
140.5
SCPG2-D-00-16-15
SCPG2-D
16
8
13
14
21.5
M5
55.0
70.0
M10X1.0
10
5
8.5
3.2
18
111.0
141.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D