目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SCM-W4
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
微型氣缸 SCM
SCM-W4-複動/串聯型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-w4/scm_w4_wo_asmtab.prj},{NB=SCM-W4-00-32D-25 (0)},{TYPE=SCM-W4},{MS=00},{BORE=32},{PTT=},{CUS=D: Both sides rubber cushioned},{STROKE=25},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=22},{B=17},{C=19.5},{D=38},{DA=M5 depth 7.5},{EE=Rc1/8},{GH=17},{GR=19},{J=18},{KK=M10 x 1.25},{LL=141},{MA=11},{MB=10},{MC=36},{MD=M8},{MM=12},{MN=10},{MO=5.5},{QA=12},{QB=10},{QC=21},{QD=7},{QE=61},{SD=20.0},{T=6},{WF=18},{X=183},{XF=40},{BBX=31.5},{BDX=35},{SX=37.7},{LX=(stroke length/3) + 19},{PPATH=scm_w4_parts/scm_w4_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
CUS
緩衝
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
GH
[mm]
GR
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+2 x 行程
[mm]
LL
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MD
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
QC
[mm]
QD
[mm]
QEPLUS
QE+行程
[mm]
QE
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+2 x 行程
[mm]
X
[mm]
XF
[mm]
BB
B
[mm]
BD
D
[mm]
S
[mm]
LPLUS
[mm]
L
[mm]
SCM-W4-00-20D-25
SCM-W4
20
D:附兩側橡膠緩衝
18
13
15.5
26
M4 深度6.5
Rc1/8
17
19
12
M8
185
135
11
11
24
M5
8
6
4.0
12
10
19
7
84
59
14.0
5
17
222
172
35
-
-
-
-
-
SCM-W4-00-25D-25
SCM-W4
25
D:附兩側橡膠緩衝
22
17
19.5
31
M5 深度6.5
Rc1/8
17
19
14
M10 x 1.25
185
135
11
11
29
M6
10
8
5.0
12
10
19
7
84
59
16.5
6
18
227
177
40
-
-
-
-
-
SCM-W4-00-32D-25
SCM-W4
32
D:附兩側橡膠緩衝
22
17
19.5
38
M5 深度7.5
Rc1/8
17
19
18
M10 x 1.25
191
141
11
10
36
M8
12
10
5.5
12
10
21
7
86
61
20.0
6
18
233
183
40
-
-
-
-
-
SCM-W4-00-40D-25
SCM-W4
40
D:附兩側橡膠緩衝
30
22
27.0
47
M6 深度12
Rc1/8
19
20
25
M14 x 1.5
206
156
12
10
44
M10
16
14
6.0
13
12
25
7
91
66
26.0
8
20
258
208
50
-
-
-
-
-
SCM-W4-00-50D-25
SCM-W4
50
D:附兩側橡膠緩衝
35
27
32.0
58
M8 深度16
Rc1/4
22
25
30
M18 x 1.5
231
181
13
12
55
M12
20
17
8.0
15
12
28
10
103
78
32.0
11
23
291
241
58
-
-
-
-
-
SCM-W4-00-63D-25
SCM-W4
63
D:附兩側橡膠緩衝
35
27
32.0
72
M10 深度16
Rc1/4
22
25
32
M18 x 1.5
231
181
13
12
69
M14
20
17
8.0
15
12
28
10
103
78
38.0
11
23
291
241
58
-
-
-
-
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D