目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SCA2-G1
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCA2
SCA2-G1 - 複動/圈狀刮環型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-g1/sca2-g1_without_switch_asmtab.prj},{NB=SCA2-G1-00-50B-25-(0-41)},{TYPE=SCA2-G1},{MA=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{SWM=},{LWL=},{SWP=},{OPTCNP=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{PPATH=sca2-g1_parts/sca2-g4_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{DA=M8},{DB=12},{DC=4},{EE=Rc3/8},{F=0},{G=28},{J=38},{JA=32},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=41.0},{LX=[41:43.5]},{LL=101},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=2.5},{Q=14},{SD=48},{T=11},{V=20.5},{VA=3},{WF=37},{X=168.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
SCA2-G1-00-40B-25
SCA2-G1
40
SCA2-G1-00-50B-25
SCA2-G1
50
SCA2-G1-00-63B-25
SCA2-G1
63
SCA2-G1-00-80B-25
SCA2-G1
80
SCA2-G1-00-100B-25
SCA2-G1
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D