目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 CMA2-E
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
中口徑氣缸 CMA2
CMA2-E-複動/直接安裝型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cma2_series/cma2_e/cma2_e_wo_asmtab.prj},{NB=CMA2-E-LS-20-25(0)},{IDNR=},{TYPE=CMA2-E},{MA=LS},{BORE=20},{STROKE=25},{OPTPRM=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=20},{AB=6.6},{AC=11.0},{AD=6.5},{AU=9.5},{B=13},{C=18},{D=25},{F=26},{FB=5.5},{G=28},{H=28},{J=22},{KK=M8 x 1},{KKD=8.000},{KKP=1.000},{MB=M18 x 1.5},{MBD=18.000},{MBP=1.500},{MM=10},{P=19.5},{P1=21},{P0=19°},{Q=20},{R=19},{S=17},{T=5},{TF=29},{TR=22},{TS=38},{UF=38},{V=12},{WF=24},{BBEL=30},{DBEL=30},{PPATH=cma2_e_parts/cma2_e_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AU
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
LLPLUS
LL+行程
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
TF
[mm]
TR
[mm]
TS
[mm]
UF
[mm]
V
[mm]
WF
[mm]
WFL
WF+LBEL
[mm]
X
[mm]
XPLUS
X+行程
[mm]
CMA2-E-LS-20-25
CMA2-E
20
20
6.6
11.0
6.5
9.5
13
18
25
31
26
5.5
28
28
22
M8 x 1
79
104
M18 x 1.5
10
20
19
17
5
29
22
38
38
12
24
38.3
137
162
CMA2-E-LS-30-25
CMA2-E
30
23
9.0
14.0
8.6
14.0
17
20
35
30
35
6.6
31
37
30
M10 x 1.25
88
113
M26 x 1.5
12
23
25
24
6
42
34
54
54
15
23
37.7
150
175
CMA2-E-LS-40-25
CMA2-E
40
25
11.0
17.5
10.8
15.0
19
22
45
31
46
9.0
32
48
41
M12 x 1.5
91
116
M26 x 1.5
14
24
32
24
7
52
46
68
68
16
23
37.7
155
180
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D