目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
标准系列弯型SAE法兰管接头(3000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/winkel_sae_flansch_verschr_st.prj},{NB=0305232081},{BZ=0305232081},{CTRL=1.000},{L1=87},{L2=56.0},{L3=55},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{I=19},{A=94},{B=83},{AM=85},{S1=35.7},{S2=69.9},{D=47.220},{S=3.530},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{AK=60.300},{HD=50.000},{H1=16.000},{H2=8.000},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.700},{ORNDA=53.900},{ANB=61.100},{ANH=7.500},{GH=25.000},{DB=50.800},{RA=41.000},{RB=12.000},{SD=24.000},{H3=18.000},{BOHRUNG=33.000},{BS=29.750},{KS=12.000},{TS=6.000},{DKS=18.000},{LS=35.000},{SWS=10.000},{CHMF=1.200},{NDMS=12.000},{VK=24-FEO-S38-3S11/2-M12},{BZ1=0397822050},{BZ2=0396112000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
BZ1
订货号第1部分
ⁿ/ₐ
BZ2
订货号第2部分
ⁿ/ₐ
BZ4
订货号第4部分
ⁿ/ₐ
BZ5
订货号第5部分
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
FG
法兰大小
[英寸]
PB
压力
[bar]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW2
扳手开口尺寸
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0305122081
24-FEO-L18-3S3/4-M10
0305122081
0397792050
0396002000
0010252000
0004252100
L 18
3/4"
PB 315
48
31.5
42
30
32
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305132081
24-FEO-L22-3S3/4-M10
0305132081
0397792050
0396012000
0010302000
0004302100
L 22
3/4"
PB 160
50
33.5
42
30
36
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305142081
24-FEO-L28-3S1-M10
0305142081
0397802050
0396022000
0010352000
0004352100
L 28
1"
PB 160
53
36.5
45
36
41
14
M 10 x 30
70
59
50
26.2
52.4
32,92 x 3,53
0305152081
24-FEO-L35-3S11/4-M12
0305152081
0397812050
0396032000
0010402000
0004402100
L 35
1 1/4"
PB 160
68
46.5
50
41
50
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305162081
24-FEO-L42-3S11/2-M12
0305162081
0397822050
0396042000
0010452000
0004452100
L 42
1 1/2"
PB 160
77
56.0
76
50
60
19
M 12 x 35
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
0305172081
24-FEO-S20-3S3/4-M10
0305172081
0397792050
0396052000
0010802000
0004802100
S 20
3/4"
PB 350
54
32.5
42
30
36
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305182081
24-FEO-S25-3S3/4-M10
0305182081
0397792050
0396062000
0010852000
0004852100
S 25
3/4"
PB 350
57
33.0
42
30
46
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305202081
24-FEO-S30-3S1-M10
0305202081
0397802050
0396082000
0010902000
0004902100
S 30
1"
PB 350
63
36.5
45
36
50
14
M 10 x 30
70
59
50
26.2
52.4
32,92 x 3,53
0305192081
24-FEO-S25-3S11/4-M12
0305192081
0397812050
0396072000
0010852000
0004852100
S 25
1 1/4"
PB 280
67
43.0
50
41
46
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305212081
24-FEO-S30-3S11/4-M12
0305212081
0396972050
0396092000
0010902000
0004902100
S 30
1 1/4"
PB 280
70
43.5
50
41
50
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305222081
24-FEO-S38-3S11/4-M12
0305222081
0396972050
0396102000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/4"
PB 280
74
43.0
50
41
60
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305232081
24-FEO-S38-3S11/2-M12
0305232081
0397822050
0396112000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/2"
PB 210
87
56.0
55
50
60
19
M 12 x 35
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
0305122007
24-FEOC-L18-3S3/4-M10
0305122007
0397792050
0396002000
0010252000
0004252100
L 18
3/4"
PB 315
48
31.5
42
30
32
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305132007
24-FEOC-L22-3S3/4-M10
0305132007
0397792050
0396012000
0010302000
0004302100
L 22
3/4"
PB 160
50
33.5
42
30
36
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305142007
24-FEOC-L28-3S1-M10
0305142007
0397802050
0396022000
0010352000
0004352100
L 28
1"
PB 160
53
36.5
45
36
41
14
M 10 x 30
70
59
50
26.2
52.4
32,92 x 3,53
0305152007
24-FEOC-L35-3S11/4-M12
0305152007
0397812050
0396032000
0010402000
0004402100
L 35
1 1/4"
PB 160
68
46.5
50
41
50
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305162007
24-FEOC-L42-3S11/2-M12
0305162007
0397822050
0396042000
0010452000
0004452100
L 42
1 1/2"
PB 160
77
56.0
76
50
60
19
M 12 x 35
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
0305172007
24-FEOC-S20-3S3/4-M10
0305172007
0397792050
0396052000
0010802000
0004802100
S 20
3/4"
PB 350
54
32.5
42
30
36
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305182007
24-FEOC-S25-3S3/4-M10
0305182007
0397792050
0396062000
0010852000
0004852100
S 25
3/4"
PB 350
57
33.0
42
30
46
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305202007
24-FEOC-S30-3S1-M10
0305202007
0397802050
0396082000
0010902000
0004902100
S 30
1"
PB 350
63
36.5
45
36
50
14
M 10 x 30
70
59
50
26.2
52.4
32,92 x 3,53
0305192007
24-FEOC-S25-3S11/4-M12
0305192007
0397812050
0396072000
0010852000
0004852100
S 25
1 1/4"
PB 280
67
43.0
50
41
46
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305212007
24-FEOC-S30-3S11/4-M12
0305212007
0396972050
0396092000
0010902000
0004902100
S 30
1 1/4"
PB 280
70
43.5
50
41
50
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305222007
24-FEOC-S38-3S11/4-M12
0305222007
0396972050
0396102000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/4"
PB 280
74
43.0
50
41
60
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305232007
24-FEOC-S38-3S11/2-M12
0305232007
0397822050
0396112000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/2"
PB 210
87
56.0
55
50
60
19
M 12 x 35
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D