目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
操纵杆式手控阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
机控阀和手控阀
2系列面板式小型手控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_meccaniche_e_manuali/minivalvole_manuali_serie_2/joystick_9054_asmtab.prj},{NB=234-9054(0)},{IDNR=},{MOD=234-9054},{PM=2 bar},{PT=60NL/min},{FD=7N},{DISPOSITIVI=leva sensibile ritorna a molla},{ROT=0},{INFO=Infotext},{VERS1=1.000},{VERSX=1.000},{VERS2=1.000},{PPATH=joystick_9054_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PM
最小压力
[bar]
234-9054
234-9054
2 bar
235-9054
235-9054
2 bar
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D