目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带S系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带锁紧螺帽的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_winkelverschr_rz_s.prj},{NB=1144752007},{BZ=1144752007},{VK=24-SDAEC-S16-G1/2E},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 16},{RHR1=-},{PN=PN 315},{GEWD2=G 1/2 A},{D2NDM=20.955},{L1=45},{L2=26.5},{L3=37.0},{SW2=27},{VER=1.000},{R=6.000},{X=10.000},{Y=17.000},{SW3=30},{SW4=27},{I=14},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=20.500},{KMBD=26.900},{KMH1=3.000},{KMH=18.700},{BOHRD=10.000},{EINF1=2.100},{ADDR=24.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
1144502081
1144502081
24-SDAE-S6-G1/4E
S 6
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
17
19
12
1144552081
1144552081
24-SDAE-S8-G1/4E
S 8
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
19
19
12
1144602081
1144602081
24-SDAE-S10-G3/8E
S 10
-
PN 315
G 3/8 A
36
19.5
29.0
19
22
22
12
1144652081
1144652081
24-SDAE-S12-G3/8E
S 12
-
PN 315
G 3/8 A
38
21.5
29.0
19
24
22
12
1144702081
1144702081
24-SDAE-S14-G1/2E
S 14
-
PN 315
G 1/2 A
40
22.0
30.0
24
27
27
14
1144752081
1144752081
24-SDAE-S16-G1/2E
S 16
-
PN 315
G 1/2 A
45
26.5
37.0
27
30
27
14
1144762081
1144762081
24-SDAE-S16-G3/4E
S 16
-
PN 250
G 3/4 A
45
26.5
39.0
27
30
36
16
1144802081
1144802081
24-SDAE-S20-G3/4E
S 20
-
PN 250
G 3/4 A
49
27.5
39.0
27
36
36
16
1144852081
1144852081
24-SDAE-S25-G1E
S 25
-
PN 250
G 1 A
56
32.0
50.5
41
46
41
18
1144862081
1144862081
24-SDAE-S25-G3/4E
S 25
-
PN 250
G 3/4 A
54
30.0
44.5
36
46
36
16
1144902081
1144902081
24-SDAE-S30-G11/4E
S 30
-
PN 160
G 1 1/4 A
63
36.5
56.0
50
50
50
20
1144952081
1144952081
24-SDAE-S38-G11/2E
S 38
-
PN 160
G 1 1/2 A
72
41.0
57.5
50
60
55
22
1144502007
1144502007
24-SDAEC-S6-G1/4E
S 6
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
17
19
12
1144552007
1144552007
24-SDAEC-S8-G1/4E
S 8
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
19
19
12
1144602007
1144602007
24-SDAEC-S10-G3/8E
S 10
-
PN 315
G 3/8 A
36
19.5
29.0
19
22
22
12
1144652007
1144652007
24-SDAEC-S12-G3/8E
S 12
-
PN 315
G 3/8 A
38
21.5
29.0
19
24
22
12
1144702007
1144702007
24-SDAEC-S14-G1/2E
S 14
-
PN 315
G 1/2 A
40
22.0
30.0
24
27
27
14
1144752007
1144752007
24-SDAEC-S16-G1/2E
S 16
-
PN 315
G 1/2 A
45
26.5
37.0
27
30
27
14
1144762007
1144762007
24-SDAEC-S16-G3/4E
S 16
-
PN 250
G 3/4 A
45
26.5
39.0
27
30
36
16
1144802007
1144802007
24-SDAEC-S20-G3/4E
S 20
-
PN 250
G 3/4 A
49
27.5
39.0
27
36
36
16
1144852007
1144852007
24-SDAEC-S25-G1E
S 25
-
PN 250
G 1 A
56
32.0
50.5
41
46
41
18
1144862007
1144862007
24-SDAEC-S25-G3/4E
S 25
-
PN 250
G 3/4 A
54
30.0
44.5
36
46
36
16
1144902007
1144902007
24-SDAEC-S30-G11/4E
S 30
-
PN 160
G 1 1/4 A
63
36.5
56.0
50
50
50
20
1144952007
1144952007
24-SDAEC-S38-G11/2E
S 38
-
PN 160
G 1 1/2 A
72
41.0
57.5
50
60
55
22
1144502009
1144502009
24-SDAEC-S6-G1/4E-ES4
S 6
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
17
19
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D