目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带L系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带锁紧螺帽的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_winkelverschr_mz_l.prj},{NB=1113212007},{BZ=1113212007},{VK=24-SDAEC-L15-M22E},{INFO=Katalog},{INFO3=},{D1=15.000},{REIHE1=L 15},{RHR1=-},{PN=PN 315},{GEWD2=M 22 x 1,5},{D2NDM=22.000},{D2P=1.500},{L1=37.0},{L2=22.0},{L3=32.0},{SW2=22},{VER=2.000},{R=5.000},{X=8.500},{Y=14.000},{SW3=27},{SW4=27},{I=14},{PAGE=162},{KONUSD=15.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=17.300},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=17.000},{KMBD=26.900},{KMH1=3.000},{KMH=17.300},{BOHRD=14.000},{EINF1=1.900},{ADDR=24.500},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000},{RANLP=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
1113002081
1113002081
24-SDAE-L6-M10E
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
29.0
14.0
21.5
14
14
14
8
1113012081
1113012081
24-SDAE-L6-M12E
L 6
-
PN 315
M 12 x 1,5
29.0
14.0
24.5
14
14
17
12
1113022081
1113022081
24-SDAE-L6-M14E
L 6
-
PN 315
M 14 x 1,5
31.0
16.0
27.0
17
14
19
12
1113052081
1113052081
24-SDAE-L8-M12E
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
31.0
16.0
24.5
14
17
17
12
1113102081
1113102081
24-SDAE-L10-M14E
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
32.0
17.0
27.0
17
19
19
12
1113152081
1113152081
24-SDAE-L12-M16E
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
36.0
17.0
28.0
17
22
22
12
1113162081
1113162081
24-SDAE-L12-M18E
L 12
-
PN 315
M 18 x 1,5
36.0
21.0
30.0
22
22
24
12
1113202081
1113202081
24-SDAE-L15-M18E
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36.0
21.0
30.0
22
27
24
12
1113212081
1113212081
24-SDAE-L15-M22E
L 15
-
PN 315
M 22 x 1,5
37.0
22.0
32.0
22
27
27
14
1113252081
1113252081
24-SDAE-L18-M22E
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
42.0
25.5
35.5
27
32
27
14
1113262081
1113262081
24-SDAE-L18-M18E
L 18
-
PN 315
M 18 x 1,5
40.0
23.5
34.0
24
32
24
12
1113272081
1113272081
24-SDAE-L18-M26E
L 18
-
PN 160
M 26 x 1,5
42.0
25.5
37.0
27
32
32
16
1113302081
1113302081
24-SDAE-L22-M27E
L 22
-
PN 160
M 27 x 2
44.0
27.5
40.0
27
36
32
16
1113312081
1113312081
24-SDAE-L22-M26E
L 22
-
PN 160
M 26 x 1,5
44.0
27.5
37.0
27
36
32
16
1113352081
1113352081
24-SDAE-L28-M33E
L 28
-
PN 160
M 33 x 2
49.0
32.5
50.5
41
41
41
18
1113362081
1113362081
24-SDAE-L28-M26E
L 28
-
PN 160
M 26 x 1,5
47.0
30.5
43.0
36
41
32
16
1113402081
1113402081
24-SDAE-L35-M42E
L 35
-
PN 160
M 42 x 2
59.5
36.0
55.5
50
50
50
20
1113452081
1113452081
24-SDAE-L42-M48E
L 42
-
PN 160
M 48 x 2
63.0
40.0
57.5
50
60
55
22
1113002007
1113002007
24-SDAEC-L6-M10E
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
29.0
14.0
21.5
14
14
14
8
1113012007
1113012007
24-SDAEC-L6-M12E
L 6
-
PN 315
M 12 x 1,5
29.0
14.0
24.5
14
14
17
12
1113022007
1113022007
24-SDAEC-L6-M14E
L 6
-
PN 315
M 14 x 1,5
31.0
16.0
27.0
17
14
19
12
1113052007
1113052007
24-SDAEC-L8-M12E
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
31.0
16.0
24.5
14
17
17
12
1113102007
1113102007
24-SDAEC-L10-M14E
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
32.0
17.0
27.0
17
19
19
12
1113152007
1113152007
24-SDAEC-L12-M16E
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
36.0
17.0
28.0
17
22
22
12
1113162007
1113162007
24-SDAEC-L12-M18E
L 12
-
PN 315
M 18 x 1,5
36.0
21.0
30.0
22
22
24
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D