目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
带公共进气口及排气口的气路板(4系列,G3/8)
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
4 系列气控阀和电磁阀
吸盘安装附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_4/accessori/conv_scarichi_convogliati_cnvl_62_66.prj},{NB=CNVL-63},{IDNR=},{MOD=CNVL-63},{A=29.5},{B=35.5},{C=108},{D=70},{E=19.5},{F=39},{G=33.5},{H=120},{L1=130.0},{L2=118.0},{M=5.5},{N=33},{NDM=26.441},{KDM=24.117},{NR=2.000},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
CNVL-62
CNVL-62
29.5
35.5
108
70
19.5
39
33.5
120
94.5
82.5
5.5
33
CNVL-63
CNVL-63
29.5
35.5
108
70
19.5
39
33.5
120
130.0
118.0
5.5
33
CNVL-64
CNVL-64
29.5
35.5
108
70
19.5
39
33.5
120
166.0
154.0
5.5
33
CNVL-65
CNVL-65
29.5
35.5
108
70
19.5
39
33.5
120
201.0
189.0
5.5
33
CNVL-66
CNVL-66
29.5
35.5
108
70
19.5
39
33.5
120
237.0
225.0
5.5
33
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D