目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
塑料螺丝连接支架 - 298.00 带PG制和公制内螺纹
Hugro
软管保护系统
塑料
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/kunstoff/verschraub_shalter_298_00_m.prj},{NB=HUGRO 298.25},{ART=0315.001.025},{ARTNR=298.25},{G=M25 x 1.5},{A=43.5},{B=57.0},{B1=5.7},{D=32.0},{D1=18.5},{H=25.0},{H1=8.0},{L=13.5},{I=12.0},{T=11.5},{VPE=50},{GEW=0.80},{M=25},{ZTN=39174000},{GPS=0.009}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
T
[mm]
VPE
包/单位
ⁿ/ₐ
GEW
重量kg 大约100个单位
[kg/100 Units]
M
[mm]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 298.20
298.20
M20 x 1.5
37.5
50.0
5.7
27.0
15.0
20.0
7.5
13.5
12.0
11.5
50
0.60
20
39174000
0.008
HUGRO 298.25
298.25
M25 x 1.5
43.5
57.0
5.7
32.0
18.5
25.0
8.0
13.5
12.0
11.5
50
0.80
25
39174000
0.009
HUGRO 298.32
298.32
M32 x 1.5
53.5
67.0
6.7
41.0
26.5
27.0
8.0
16.5
15.0
14.0
50
1.40
32
39174000
0.015
HUGRO 298.40
298.40
M40 x 1.5
65.5
79.5
6.7
52.0
34.0
33.0
9.0
16.5
15.0
14.0
50
2.20
40
39174000
0.021
HUGRO 298.50
298.50
M50 x 1.5
69.5
86.0
6.7
59.0
42.5
36.5
9.5
17.5
15.5
14.5
50
2.40
50
74199990
0.020
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D