目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチなし SCG-G-HP1 - タイロッドシリンダ, 複動 片ロッド タイプ
CKD
高耐久元件 HP系列
空压气缸
Environmental resistance
SCG-G-HP1 (耐环境)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/environmental_resistance/scg_env/scg_without_sw_asmtab.prj},{NB=SCG-G-00-50B-25-HP1(0)},{TYPE=SCG-G},{MS=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=scg_parts/scg_without_sw_asmtpl.prj},{A=35},{B=27},{C=32},{DA=M8},{DB=16},{DC=5},{EE=Rc1/4},{F=10.5},{G=31.5},{J=40},{K=65},{KK=M18 x 1.5},{M=5},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=4},{Q=15.5},{R=23.5},{SD=46.5},{T=11},{V=14},{WF=23}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
SCG-G-00-32B-25-HP1
SCG-G
32
SCG-G-00-40B-25-HP1
SCG-G
40
SCG-G-00-50B-25-HP1
SCG-G
50
SCG-G-00-63B-25-HP1
SCG-G
63
SCG-G-00-80B-25-HP1
SCG-G
80
SCG-G-00-100B-25-HP1
SCG-G
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D