카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Überwurfschrauben - Überwurfschrauben
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/2_ueberwurfschraube.prj},{NB=7001417400},{BZ=7001417400},{VK=40-SU-14-SST},{D1=14},{D3=M20x1,5},{D3NDM=20},{D3P=1.5},{DK=Info 2},{SW3=22},{H=20},{D2=14.3},{D5=17.2},{D6=21.7},{D7=17.7},{GEWR=17.7},{F1=3.0},{L1=2.5},{L2=13},{L3=16.15},{RAL=3.2},{EBP=13},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order Designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
SW3
Schlüsselweite SW3
[mm]
H
[mm]
7001416800
7001416800
40-SU-6-SST
6
M12x1,5
14
18
7001417100
7001417100
40-SU-8-SST
8
M14x1,5
16
19
7001417200
7001417200
40-SU-10-SST
10
M16x1,5
17
19
7001417300
7001417300
40-SU-12-SST
12
M18x1,5
19
20
7001417400
7001417400
40-SU-14-SST
14
M20x1,5
22
20
7001417500
7001417500
40-SU-15-SST
15
M21x1,5
22
20
7001417600
7001417600
40-SU-16-SST
16
M22x1,5
24
21
7001417700
7001417700
40-SU-18-SST
18
M24x1,5
27
22
7001417800
7001417800
40-SU-20-SST
20
M26x1,5
27
22
7001417900
7001417900
40-SU-22-SST
22
M28x1,5
30
22
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D