피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Spannfix ECO complete set - -
dk Fixturing systems
SPANNFIX ECO Reproducible fixtures through grid holes and base rails
Sets
Powered by
CAD모델 선택
{dk/spannfix_eco/sets/dk0227.prj},{NB=dk0227_13},{BEST=302900},{BEZ=Federspanner 75 mm},{SET1=3},{SET2=3},{AUSF=Setinhalte},{BS=Infotext},{XA=dk0227_13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Designation
ⁿ/ₐ
SET1
Set 1
ⁿ/ₐ
SET2
Set 2
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
dk0227_1
285160
Spannfix ECO complete set...
-
-
Set versions
dk0227_2
285170
Spannfix ECO complete set...
-
-
Set versions
dk0227_3
395030
Baseplate with tapped hol...
1
1
Set contents
dk0227_4
395040
Baseplate with tapped hol...
-
1
Set contents
dk0227_5
281436
Baseplate clamping claws ...
1
1
Set contents
dk0227_6
285206
Quick-action clamp
1
6
Set contents
dk0227_7
322005
Screw jack set with sprin...
6
3
Set contents
dk0227_8
322600
Screw jack with 90° point
3
3
Set contents
dk0227_9
323000
Self-aligning pads
3
6
Set contents
dk0227_10
368500
125 mm columns, for sprin...
6
3
Set contents
dk0227_11
368505
150 mm columns, for sprin...
3
3
Set contents
dk0227_12
353800
Adapter plates for column...
3
3
Set contents
dk0227_13
302900
75 mm spring clamp
3
3
Set contents
dk0227_14
322200
25 mm extension elements
6
6
Set contents
dk0227_15
322300
35 mm extension elements
6
6
Set contents
dk0227_16
322400
50 mm extension elements
6
6
Set contents
dk0227_17
304400
100 mm extension elements
3
3
Set contents
dk0227_18
336400
Toggle clamps with suppor...
3
3
Set contents
dk0227_19
329500
Quick-change mounts
3
3
Set contents
dk0227_20
323500
8 mm prism 120°
1
1
Set contents
dk0227_21
323400
40 mm prism 120°
1
1
Set contents
dk0227_22
303700
25 mm centre point, 90°
1
1
Set contents
dk0227_23
303800
40 mm centre point, 90°
1
1
Set contents
dk0227_24
275000
Gewindeadapter M6/M8
2
2
Set contents
dk0227_25
296700
Spanngelenke Typ SU
2
2
Set contents
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청