您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T62.1-2004 - 蝶形螺母 圆翼
Chinese Manufacturers
群力公司
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/qunli/gb62.1-2004.prj},{NB=Nuts GB/T62.1M24},{DD=M24},{MM=24.0},{DK=43.0},{D=36},{L=112},{K=56},{M=22},{Y=11.0},{Y1=13.0},{D1=12.0},{T=1.8},{TYPE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DD
[mm]
DK
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
螺母 GB/T 62.1 M2
M2
4.0
3
12
6
2
2.5
3.0
2.0
0.3
螺母 GB/T 62.1 M2.5
M2.5
5.0
4
16
8
3
2.5
3.0
2.5
0.3
螺母 GB/T 62.1 M3
M3
5.0
4
16
8
3
2.5
3.0
3.0
0.4
螺母 GB/T 62.1 M4
M4
7.0
6
20
10
4
3.0
4.0
4.0
0.4
螺母 GB/T 62.1 M5
M5
8.5
7
25
12
5
3.5
4.5
4.0
0.5
螺母 GB/T 62.1 M6
M6
10.5
9
32
16
6
4.0
5.0
5.0
0.5
螺母 GB/T 62.1 M8
M8
14.0
12
40
20
8
4.5
5.5
6.0
0.6
螺母 GB/T 62.1 M10
M10
18.0
15
50
25
10
5.5
6.5
7.0
0.7
螺母 GB/T 62.1 M12
M12
22.0
18
60
30
12
7.0
8.0
8.0
1.0
螺母 GB/T 62.1 M14
M14
26.0
22
70
35
14
8.0
9.0
9.0
1.1
螺母 GB/T 62.1 M16
M16
26.0
22
70
35
14
8.0
9.0
10.0
1.2
螺母 GB/T 62.1 M18
M18
30.0
25
80
40
16
8.0
10.0
10.0
1.4
螺母 GB/T 62.1 M20
M20
34.0
28
90
45
18
9.0
11.0
11.0
1.5
螺母 GB/T 62.1 M22
M22
38.0
32
100
50
20
10.0
12.0
11.0
1.6
螺母 GB/T 62.1 M24
M24
43.0
36
112
56
22
11.0
13.0
12.0
1.8
螺母 GB/T 62.1 M2B
M2
4.0
3
12
6
2
2.5
3.0
2.0
0.3
螺母 GB/T 62.1 M2.5B
M2.5
5.0
4
16
8
3
2.5
3.0
2.5
0.3
螺母 GB/T 62.1 M3B
M3
5.0
4
16
8
3
2.5
3.0
3.0
0.4
螺母 GB/T 62.1 M4B
M4
7.0
6
20
10
4
3.0
4.0
4.0
0.4
螺母 GB/T 62.1 M5B
M5
8.5
7
25
12
5
3.5
4.5
4.0
0.5
螺母 GB/T 62.1 M6B
M6
10.5
9
32
16
6
4.0
5.0
5.0
0.5
螺母 GB/T 62.1 M8B
M8
14.0
12
40
20
8
4.5
5.5
6.0
0.6
螺母 GB/T 62.1 M10B
M10
18.0
15
50
25
10
5.5
6.5
7.0
0.7
螺母 GB/T 62.1 M12B
M12
22.0
18
60
30
12
7.0
8.0
8.0
1.0
螺母 GB/T 62.1 M14B
M14
26.0
22
70
35
14
8.0
9.0
9.0
1.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D