GB/T18195-2000 - 精密机械用六角螺母
Chinese Manufacturers
海德信亨紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hd/gb18195-2000.prj},{NB=Nuts GB/T 18195 M1},{IDNR=},{D=1.000},{P=0.250},{DA=1.150},{DAMIN=1},{DAMAX=1.15},{DW=2.250},{E=2.690},{M=0.800},{MMAX=0.8},{MMIN=0.66},{M1=0.530},{S=2.500},{SMAX=2.5},{SMIN=2.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DA
max
[mm]
DAMIN
[mm]
DAMAX
[mm]
DW
min
[mm]
E
min
[mm]
M
max
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
M1
min
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
螺母 GB/T 18195 M1
1.000
0.250
1.150
1
1.15
2.250
2.690
0.800
0.8
0.66
0.530
2.500
2.5
2.4
螺母 GB/T 18195 M1.2
1.200
0.250
1.350
1.2
1.35
2.700
3.250
1.000
1
0.86
0.690
3.000
3
2.9
螺母 GB/T 18195 M1.4
1.400
0.300
1.600
1.4
1.6
2.700
3.250
1.200
1.2
1.06
0.850
3.000
3
2.9
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D