JL Connector 90° for tube - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/7/jl_13.prj},{NB=JL256116},{REF=JL256116},{REFOLD=JL 2561-16},{D=16},{A=27.5},{B=92.8},{C=36},{JL=12},{N=4},{SW=22},{V1=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
JL
Diameter
[mm]
JL256113
JL256113
13
27.5
92.8
36
12
JL256116
JL256116
16
27.5
92.8
36
12
JL8896108
JL8896108
8
20.0
65.0
29
6
JL8896110
JL8896110
10
20.0
65.0
29
8
JL8896112
JL8896112
12
20.0
65.0
29
8
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D