피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Fig. B3108 - Extended Clevis Hanger (TOLCO Fig.1A) - Pipe Hangers
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Hangers
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_hangers/b3108_asmtab.prj},{NB=B3108-2-1/2_PLN},{BPN=B3108},{PS=2.50000000},{FINISH=PLN},{A=1/2-13},{A1=0.50000},{B=9.126},{B1=9.12600},{C=7.657},{C1=7.65700},{D=7.56250000},{DMM=192.1},{E=2.50000000},{EMM=63.5},{F=2.00000000},{FMM=50.8},{H=4},{HMM=101.6},{DL=1350},{DLKN=6.00},{AWT=177},{AWTKG=80.3},{PSTEXT=2-1/2},{LOD=},{SCREWPN=5/16-18x4-1/4HHCS},{NUTPN=0.31250},{PPATH=parts/b3108_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Nominal Pipe Size
[인치]
PSMM
Nominal Pipe Size
[mm]
A
A - Rod Size
[인치]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
F
[인치]
FMM
F
[mm]
H
[인치]
HMM
[mm]
DL
Design Load
[lbs.]
DLKN
Design Load
[kN]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs.]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3108-3/4 PLN
B3108-3/4 PLN
3/4
19
3/8-16
4.375
111.1
3.812
96.8
3 1/16
77.8
2 1/2
63.5
1/2
12.7
2
50.8
730
3.25
45
20.4
B3108-1 PLN
B3108-1 PLN
1
25
3/8-16
4.750
120.6
4.062
103.2
3 1/4
82.5
2 1/2
63.5
5/8
15.9
2
50.8
730
3.25
49
22.2
B3108-1-1/4 PLN
B3108-1-1/4 PLN
1 1/4
32
3/8-16
5.375
136.5
4.500
114.3
3 5/16
84.1
2 1/2
63.5
7/8
22.2
2
50.8
730
3.25
55
24.9
B3108-1-1/2 PLN
B3108-1-1/2 PLN
1 1/2
38
3/8-16
6.875
174.6
5.906
150.0
5 1/8
130.2
2 1/2
63.5
1 3/16
30.2
2
50.8
730
3.25
67
30.4
B3108-2 PLN
B3108-2 PLN
2
51
3/8-16
8.218
208.7
6.999
177.8
6 7/8
174.6
2 1/2
63.5
1 5/8
41.3
4
101.6
730
3.25
83
37.6
B3108-2-1/2 PLN
B3108-2-1/2 PLN
2 1/2
64
1/2-13
9.126
231.8
7.657
194.5
7 9/16
192.1
2 1/2
63.5
2
50.8
4
101.6
1350
6.00
177
80.3
B3108-3 PLN
B3108-3 PLN
3
76
1/2-13
10.195
259.0
8.414
213.7
7 7/8
200.0
2 1/2
63.5
2
50.8
4
101.6
1350
6.00
191
86.6
B3108-4 PLN
B3108-4 PLN
4
102
5/8-11
11.504
292.2
9.182
233.2
8 3/8
212.7
2 1/2
63.5
2
50.8
4
101.6
1430
6.36
237
107.5
B3108-5 PLN
B3108-5 PLN
5
127
5/8-11
12.618
320.5
9.806
249.1
9 1/8
231.8
2 1/2
63.5
2
50.8
4
101.6
1430
6.36
302
137.0
B3108-6 PLN
B3108-6 PLN
6
152
3/4-10
14.188
360.4
10.813
274.7
9 11/16
246.0
3
76.2
2
50.8
4
101.6
1940
8.63
397
180.1
B3108-8 PLN
B3108-8 PLN
8
203
3/4-10
16.750
425.4
12.375
314.3
11 1/8
282.6
3 1/2
88.9
2 5/16
58.7
4
101.6
2000
8.89
582
264.0
B3108-10 PLN
B3108-10 PLN
10
254
7/8-9
19.250
488.9
13.812
350.8
12 5/16
312.7
3 1/2
88.9
2 5/16
58.7
4
101.6
3600
16.01
968
439.1
B3108-12 PLN
B3108-12 PLN
12
305
7/8-9
21.625
549.3
15.187
385.7
13 5/8
346.1
3 1/2
88.9
2 5/8
66.7
4
101.6
3800
16.90
1221
553.8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D