您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
F1332 - Ball Cage - DME - Mat. Brass, Steel hardened balls
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/f1332.prj},{NB=F133218076},{PN=F133218076},{DESC=F1332 18 × 076 },{D1=18},{D=24},{L=76},{L1=2.8},{D2=28.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
F133212036
F133212036
F1332 12 × 036
12
17
36
2.5
19.8
F133212048
F133212048
F1332 12 × 048
12
17
48
2.5
19.8
F133212060
F133212060
F1332 12 × 060
12
17
60
2.5
19.8
F133218048
F133218048
F1332 18 × 048
18
24
48
2.8
28.2
F133218060
F133218060
F1332 18 × 060
18
24
60
2.8
28.2
F133218076
F133218076
F1332 18 × 076
18
24
76
2.8
28.2
F133224052
F133224052
F1332 24 × 052
24
30
52
2.8
36.4
F133224070
F133224070
F1332 24 × 070
24
30
70
2.8
36.4
F133224084
F133224084
F1332 24 × 084
24
30
84
2.8
36.4
F133230070
F133230070
F1332 30 × 070
30
38
70
3.8
44.8
F133230090
F133230090
F1332 30 × 090
30
38
90
3.8
44.8
F133230110
F133230110
F1332 30 × 110
30
38
110
3.8
44.8
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D