您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
F - 平型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/f.prj},{NB=F-315},{CN=F-315},{ALT=None},{C=0},{B=N/A},{BXX=<'19'>,'22'},{BXXX='N/A'},{CC=0},{D=315},{A=28},{S=21},{D1=60},{L=49},{M=M12},{P=129.0},{NOS=5},{MASS=7150},{NDM=12.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 d
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
P
订购编码
[mm]
NOS
轮辐数
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
F-80
F-80
80
14
10
24
24
M5
27.0
3
430
F-100
F-100
100
15
10
30
25
M5
35.5
3
580
F-125
F-125
125
16
12
33
28
M6
46.5
3
810
F-140
F-140
140
17
13
35
30
M6
55.0
3
1360
F-160
F-160
160
18
14
37
32
M8
62.0
3
1410
F-200
F-200
200
24
17
43
41
M10
80.0
3
2330
F-250
F-250
250
25
17
50
42
M10
99.0
5
4030
F-315
F-315
315
28
21
60
49
M12
129.0
5
7150
F-80-N
F-80-N
80
14
10
24
24
-
0.0
3
430
F-100-N
F-100-N
100
15
10
30
25
-
0.0
3
580
F-125-N
F-125-N
125
16
12
33
28
-
0.0
3
810
F-140-N
F-140-N
140
17
13
35
30
-
0.0
3
1360
F-160-N
F-160-N
160
18
14
37
32
-
0.0
3
1410
F-200-N
F-200-N
200
24
17
43
41
-
0.0
3
2330
F-250-N
F-250-N
250
25
17
50
42
-
0.0
5
4030
F-315-N
F-315-N
315
28
21
60
49
-
0.0
5
7150
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D