피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BUTTERFLY VALVE (Gear Type)-DIN
SEKISUI
Manual Operation Valve
BUTTERFLY VALVE (Gear Type)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/butterfly_valve_gear_type/butterfly_valve_gt_din_asmtab.prj},{NB=BFVG1FGX},{STD=DIN},{VERS=7},{A=150},{AX=1F},{B=6},{SD=150},{L=60},{H1=84},{H200PVC=178},{H200PP=174},{H200PVDF=173},{DPVC=286.000},{DPP=280.000},{DPVDF=278.000},{C=240},{NH=8-22},{W1=235},{W2=160},{W3=124},{P=68},{Q=178},{S=210},{LH=0},{L1=0.000},{L2=0.000},{NX=8.000},{HX=22.000},{MB=V},{MBX='V','PVC','P','PP','L','PVDF'},{MST=420},{MSTX='420','SUS420J2','316','SUS316'},{MS=E},{PPATH=assemblies/butterfly_valve_gt_din_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
[인치]
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
S
Ø
[mm]
LH
Ø
[mm]
BFVG40GX
BFVG40GX
DIN
40
1 1/2
45
33
72
105
140
110
4-18
143
106
90
36
135
125
0
BFVG50GX
BFVG50GX
DIN
50
2
57
43
72
112
155
125
4-18
143
106
90
36
135
125
0
BFVG65GX
BFVG65GX
DIN
65
2 1/2
71
46
72
123
178
145
4-18
143
106
90
36
135
125
0
BFVG80GX
BFVG80GX
DIN
80
3
80
46
72
130
196
160
8-18
143
106
90
36
135
125
0
BFVG1HGX
BFVG1HGX
DIN
100
4
100
52
72
152
229
180
8-18
143
106
90
36
135
125
0
BFVG1QGX
BFVG1QGX
DIN
125
5
125
56
84
169
254
210
8-18
235
160
124
68
178
210
0
BFVG1FGX
BFVG1FGX
DIN
150
6
150
60
84
178
286
240
8-22
235
160
124
68
178
210
0
BFVG2HGX
BFVG2HGX
DIN
200
8
198
71
84
230
343
295
8-22
235
160
124
68
178
210
0
BFVG2FGX
BFVG2FGX
DIN
250
10
246
78
115
250
410
350
12-22
353
211
180
88
270
350
0
BFVG3HGX
BFVG3HGX
DIN
300
12
299
114
115
280
485
400
12-22
353
211
180
88
270
350
0
BFVG3FGX
BFVG3FGX
DIN
350
14
0
129
325
105
535
460
16-22
0
0
0
81
236
0
310
BFVG4HGX
BFVG4HGX
DIN
400
16
0
169
350
130
597
515
16-26
0
0
0
81
236
0
310
BFVG4FGX
BFVG4FGX
DIN
450
18
0
179
370
155
635
565
16-26
0
0
0
121
236
0
310
BFVG5HGX
BFVG5HGX
DIN
500
20
0
190
410
155
700
620
16-26
0
0
0
121
313
0
407
BFVG6HGX
BFVG6HGX
DIN
600
24
0
209
465
155
815
730
16-30
0
0
0
121
313
0
407
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D