피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7971 C - Slotted pan head tapping screws, form C
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7971_form_c.prj},{NB=Blechschraube DIN 7971 C 4.2x22 51600.042.022(High)},{CNSORDERNO=51600.042.022},{D=4.20},{L=22.00},{PACKAGING=1000},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=0.002},{P=1.400},{DK=8.200},{K=2.450},{DA=4.900},{A=1.400},{N=1.200},{R=0.600},{RF=1.300},{T=1.500},{W=0.900},{Y=3.700},{Z=3.700},{NENNID=ST4,2X22MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7971 C},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Sharp point},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Pan head},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COMPARABLESTAN=ISO1481 C,BS4174,NFE25-663 C},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494596497},{INTRASTATCODE=73181410},{ECLASS=},{UNSPSC=31161507},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
RF
Head-Radius ~
[mm]
T
Depth of the driving feature max.
[mm]
Y
Help dimensions max.
[mm]
Tapping screw DIN 7971 C ...
51600.022.006
ST2,2X6,5MM
2.20
6.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00021
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715494106870
73181410
31161507
EC000889
1000
1.630
0.800
4.200
1.350
0.800
0.600
0.300
0.900
0.800
2.000
Tapping screw DIN 7971 C ...
51600.022.045
ST2,2X4,5MM
2.20
4.50
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00000
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715494596480
73181410
31161507
EC000889
1000
1.630
0.800
4.200
1.350
0.800
0.600
0.300
0.900
0.800
2.000
Tapping screw DIN 7971 C ...
26600.022.006
ST2,2X6,5MM
2.20
6.50
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00021
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8712423009035
7318149190
31161507
EC000889
1000
1.630
0.800
4.200
1.350
0.800
0.600
0.300
0.900
0.800
2.000
Tapping screw DIN 7971 C ...
51600.022.009
ST2,2X9,5MM
2.20
9.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00027
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715494106887
73181410
31161507
EC000889
1000
1.630
0.800
4.200
1.350
0.800
0.600
0.300
0.900
0.800
2.000
Tapping screw DIN 7971 C ...
26600.022.009
ST2,2X9,5MM
2.20
9.50
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00027
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8712423009042
7318149190
31161507
EC000889
1000
1.630
0.800
4.200
1.350
0.800
0.600
0.300
0.900
0.800
2.000
Tapping screw DIN 7971 C ...
51600.022.013
ST2,2X13MM
2.20
13.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00034
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715494106894
73181410
31161507
EC000889
1000
1.630
0.800
4.200
1.350
0.800
0.600
0.300
0.900
0.800
2.000
Tapping screw DIN 7971 C ...
51600.022.016
ST2,2X16MM
2.20
16.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00040
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715494106900
73181410
31161507
EC000889
1000
1.630
0.800
4.200
1.350
0.800
0.600
0.300
0.900
0.800
2.000
Tapping screw DIN 7971 C ...
51600.022.022
ST2,2X22MM
2.20
22.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00000
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715494596473
73181410
31161507
EC000889
1000
1.630
0.800
4.200
1.350
0.800
0.600
0.300
0.900
0.800
2.000
Tapping screw DIN 7971 C ...
51600.022.025
ST2,2X25MM
2.20
25.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00056
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715494095341
73181410
31161507
EC000889
1000
1.630
0.800
4.200
1.350
0.800
0.600
0.300
0.900
0.800
2.000
Tapping screw DIN 7971 C ...
26000.029.006
ST2,9X6,5MM
2.90
6.50
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Nickel plated
Pan head
Slotted
0.00042
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492649850
7318149190
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
26600.029.006
ST2,9X6,5MM
2.90
6.50
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00042
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492940780
7318149190
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
26600.029.008
ST2,9X8MM
2.90
8.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00044
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8712423009059
7318149190
31161507
EC000889
1000
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
51600.029.006
ST2,9X6,5MM
2.90
6.50
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00042
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492299079
73181410
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
26000.029.009
ST2,9X9,5MM
2.90
9.50
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Nickel plated
Pan head
Slotted
0.00053
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492649867
7318149190
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
26600.029.009
ST2,9X9,5MM
2.90
9.50
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00053
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492940797
7318149190
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
51600.029.009
ST2,9X9,5MM
2.90
9.50
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00053
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492299086
73181410
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
26000.029.013
ST2,9X13MM
2.90
13.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Nickel plated
Pan head
Slotted
0.00065
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492649874
7318149190
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
26600.029.013
ST2,9X13MM
2.90
13.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00065
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492940803
7318149190
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
51600.029.013
ST2,9X13MM
2.90
13.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00065
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492299093
73181410
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
26600.029.016
ST2,9X16MM
2.90
16.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00077
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492940810
7318149190
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
51600.029.016
ST2,9X16MM
2.90
16.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00077
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492299109
73181410
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
26600.029.019
ST2,9X19MM
2.90
19.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00087
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492940827
7318149190
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
26600.029.022
ST2,9X22MM
2.90
22.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00098
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492940834
7318149190
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
26600.029.025
ST2,9X25MM
2.90
25.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00107
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492940841
7318149190
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
Tapping screw DIN 7971 C ...
51600.029.019
ST2,9X19MM
2.90
19.00
Fabory
DIN 7971 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00087
ISO1481 C,BS4174,NFE25-66...
Y
8715492299116
73181410
31161507
EC000889
200
2.180
1.100
5.500
1.800
1.100
0.800
0.400
1.000
1.000
2.600
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D