피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
BCTS2 Series with BCTB2 Bushings - Conduit Trapeze Support
Eaton B-Line
Bolted Framing (Strut Systems)
Conduit Trapeze Support
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/bolted_framing/cond_trap_supp/bcts2_asmtab.prj},{NB=BCTS2-60-BCTB2},{PN1=BCTS2-60},{NL=60},{NLMM=1524},{A=62.00},{AMM=1575},{CH=20},{WLBS=4.8261},{FINISH=Pre-Galv},{LOD=},{TYPE=BCTB2},{PPATH=bcts2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
[인치]
NLMM
Nominal Length
[mm]
A
Overall Length
[인치]
AMM
Overall Length
[mm]
CH
Conduit Holes
ⁿ/ₐ
WLBS
Approx WT/PC(LB)
ⁿ/ₐ
WKG
Approx WT/PC(KG)
[kg]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
BCTS2-12-BCTB2
BCTS2-12 w/ Snap-In Bushi...
12
305
14.00
355
4
1.1000
0.4990
Pre-Galv
BCTS2-18-BCTB2
BCTS2-18 w/ Snap-In Bushi...
18
457
20.00
508
6
1.5658
0.7102
Pre-Galv
BCTS2-24-BCTB2
BCTS2-24 w/ Snap-In Bushi...
24
609
26.00
660
8
2.0315
0.9215
Pre-Galv
BCTS2-30-BCTB2
BCTS2-30 w/ Snap-In Bushi...
30
762
32.00
813
10
2.4973
1.1328
Pre-Galv
BCTS2-36-BCTB2
BCTS2-36 w/ Snap-In Bushi...
36
914
38.00
965
12
2.9630
1.3440
Pre-Galv
BCTS2-42-BCTB2
BCTS2-42 w/ Snap-In Bushi...
42
1067
44.00
1117
14
3.4288
1.5553
Pre-Galv
BCTS2-48-BCTB2
BCTS2-48 w/ Snap-In Bushi...
48
1219
50.00
1270
16
3.8946
1.7666
Pre-Galv
BCTS2-54-BCTB2
BCTS2-54 w/ Snap-In Bushi...
54
1371
56.00
1422
18
4.3603
1.9778
Pre-Galv
BCTS2-60-BCTB2
BCTS2-60 w/ Snap-In Bushi...
60
1524
62.00
1575
20
4.8261
2.1891
Pre-Galv
BCTS2-66-BCTB2
BCTS2-66 w/ Snap-In Bushi...
66
1676
68.00
1727
22
5.2918
2.4003
Pre-Galv
BCTS2-72-BCTB2
BCTS2-72 w/ Snap-In Bushi...
72
1829
74.00
1879
24
5.7576
2.6116
Pre-Galv
BCTS2-78-BCTB2
BCTS2-78 w/ Snap-In Bushi...
78
1981
80.00
2032
26
6.2233
2.8228
Pre-Galv
BCTS2-84-BCTB2
BCTS2-84 w/ Snap-In Bushi...
84
2133
86.00
2184
28
6.6891
3.0341
Pre-Galv
BCTS2-90-BCTB2
BCTS2-90 w/ Snap-In Bushi...
90
2286
92.00
2337
30
7.1549
3.2454
Pre-Galv
BCTS2-96-BCTB2
BCTS2-96 w/ Snap-In Bushi...
96
2438
98.00
2489
32
7.6206
3.4566
Pre-Galv
BCTS2-102-BCTB2
BCTS2-102 w/ Snap-In Bush...
102
2591
104.00
2641
34
8.0864
3.6679
Pre-Galv
BCTS2-108-BCTB2
BCTS2-108 w/ Snap-In Bush...
108
2743
110.00
2794
36
8.5521
3.8792
Pre-Galv
BCTS2-114-BCTB2
BCTS2-114 w/ Snap-In Bush...
114
2895
116.00
2946
38
9.0179
4.0905
Pre-Galv
BCTS2-120-BCTB2
BCTS2-120 w/ Snap-In Bush...
120
3048
122.00
3099
40
9.4837
4.3017
Pre-Galv
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D