您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4882 - fischer Express-Anker mit Aussengewinde St zn EXA
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/express_anker_exa_asmtab.prj},{NB=SFS 457957},{ARTNR=457957},{FN=4882},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=97740},{MKT=FI 97740 ExpAnk St zn,M10x167/90,50},{LTEXT1=FISCHER Express-Anker mit Aussengewinde},{LTEXT2=Stahl verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=M10x167/90 (97740)},{D0=10},{L=167},{TFIX=90},{M=M10},{TINST=45},{SW=17},{TD=167},{HEF=49},{L1X=0.000},{L2X=MIN},{L3X=MIN},{NDM1=MIN},{L1=MIN},{L2=MIN},{SWX=MIN},{Y=MIN},{X1=MIN},{X2=10.000},{PPATH=express_anker_exa_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
TINST
T inst.
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
[mm]
HEF
Verankerungstiefe
[mm]
SFS 457962
457962
4882
97729
FI 97729 ExpAnk St zn,M6x...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M6x50/5 (97729)
6
50
5
M6
8
10
50
29
SFS 457960
457960
4882
97730
FI 97730 ExpAnk St zn,M6x...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M6x70/10 (97730)
6
70
10
M6
10
10
70
44
SFS 457963
457963
4882
97731
FI 97731 ExpAnk St zn,M6x...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M6x100/40 (97731)
6
100
40
M6
10
10
100
44
SFS 457956
457956
4882
97732
FI 97732 ExpAnk St zn,M8x...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M8x60/5 (97732)
8
60
5
M8
15
13
60
35
SFS 457952
457952
4882
97733
FI 97733 ExpAnk St zn,M8x...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M8x85/15 (97733)
8
85
15
M8
14
13
80
47
SFS 457954
457954
4882
97734
FI 97734 ExpAnk St zn,M8x...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M8x98/28 (97734)
8
98
28
M8
14
13
98
47
SFS 457964
457964
4882
97735
FI 97735 ExpAnk St zn,M8x...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M8x125/55 (97735)
8
125
55
M8
14
13
125
47
SFS 457965
457965
4882
97736
FI 97736 ExpAnk St zn,M8x...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M8x170/100 (97736)
8
170
100
M8
14
13
170
47
SFS 457966
457966
4882
97737
FI 97737 ExpAnk St zn,M10...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M10x70/5 (97737)
10
70
5
M10
40
17
70
39
SFS 457945
457945
4882
97738
FI 97738 ExpAnk St zn,M10...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M10x92/15 (97738)
10
82
15
M10
45
17
92
49
SFS 457953
457953
4882
97739
FI 97739 ExpAnk St zn,M10...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M10x122/45 (97739)
10
122
45
M10
45
17
122
49
SFS 457957
457957
4882
97740
FI 97740 ExpAnk St zn,M10...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M10x167/90 (97740)
10
167
90
M10
45
17
167
49
SFS 457967
457967
4882
97741
FI 97741 ExpAnk St zn,M10...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M10x217/140 (97741)
10
217
140
M10
45
17
217
49
SFS 457968
457968
4882
97937
FI 97937 ExpAnk St zn,M10...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M10x237/160 (97937)
10
237
160
M10
45
17
237
49
SFS 457910
457910
4882
97743
FI 97743 ExpAnk St zn,M12...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M12x116/15 (97743)
12
116
15
M12
65
19
116
67
SFS 457969
457969
4882
97744
FI 97744 ExpAnk St zn,M12...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M12x136/35 (97744)
12
136
35
M12
65
19
136
67
SFS 457970
457970
4882
97745
FI 97745 ExpAnk St zn,M12...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M12x156/55 (97745)
12
156
55
M12
65
19
156
67
SFS 458014
458014
4882
97747
FI 97747 ExpAnk St zn,M12...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M12x206/105 (97747)
12
206
105
M12
65
19
206
67
SFS 457975
457975
4882
97751
FI 97751 ExpAnk St zn,M16...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M16x110/10 (97751)
16
110
10
M16
90
24
110
62
SFS 457951
457951
4882
97752
FI 97752 ExpAnk St zn,M16...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M16x153/30 (97752)
16
153
30
M16
110
24
153
85
SFS 457980
457980
4882
97756
FI 97756 ExpAnk St zn,M20...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M20x130/10 (97756)
20
130
10
M20
180
30
130
73
SFS 457981
457981
4882
97757
FI 97757 ExpAnk St zn,M20...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M20x175/25 (97757)
20
175
25
M20
230
30
175
103
SFS 457982
457982
4882
97758
FI 97758 ExpAnk St zn,M20...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M20x230/80 (97758)
20
230
80
M20
230
30
230
103
SFS 500006
500006
4882
512254
FI 512254 ExpAnk St zn,M2...
FISCHER Express-Anker mit...
Stahl verzinkt
M 24x250/40 (512254)
24
250
40
M24
300
36
250
158
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D