您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1028 - FIXI Einpress-Muttern TypCKF St verzinkt chromatiert CKF
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Gewindeeinsätze und Einpressmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/gewindeeinsaetze/fixi_einpress_muttern_typckf.prj},{NB=SFS 493183},{ARTNR=493183},{FN=1028},{TYP=F4},{MARKE=FIXI},{LM=CKF M2,5},{MKT=FIXI EinpMu CKF St, CKF M2,5,1000},{LTEXT1=FIXI Einpress-Muttern Typ CKF},{LTEXT2=Stahl verzinkt chromatiert (Cr 6 frei)},{LTEXT3=},{LTEXT4=CKF M 2,5},{M=M 2,5},{NDM1=2.5},{A=1.5},{C=4.68},{E=5.56},{T=1.5},{RAND=4.4},{BLECH=1.5},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
A
Höhe
[mm]
C
Durchmesser
[mm]
E
Durchmesser
[mm]
T
Höhe
[mm]
RAND
Min. Randabstand
[mm]
BLECH
Min. Blechdicke
[mm]
SFS 493182
493182
1028
F4
FIXI
CKF M2
FIXI EinpMu Ty CKF St znb...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
Stahl verzinkt chromatier...
CKF M 2
M 2
1.5
4.19
5.56
1.5
4.2
1.5
SFS 493183
493183
1028
F4
FIXI
CKF M2,5
FIXI EinpMu CKF St, CKF M...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
Stahl verzinkt chromatier...
CKF M 2,5
M 2,5
1.5
4.68
5.56
1.5
4.4
1.5
SFS 493184
493184
1028
F4
FIXI
15CKF2M3
FIXI EinpMu Ty CKF St znb...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
Stahl verzinkt chromatier...
CKF M 3
M 3
1.5
4.68
5.56
1.5
4.4
1.5
SFS 493185
493185
1028
F4
FIXI
15CKF2M4
FIXI EinpMu Ty CKF St znb...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
Stahl verzinkt chromatier...
CKF M 4
M 4
1.5
6.81
8.74
2.0
6.4
1.5
SFS 493186
493186
1028
F4
FIXI
15CKF2M5
FIXI EinpMu Ty CKF St znb...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
Stahl verzinkt chromatier...
CKF M 5
M 5
1.5
7.37
9.53
3.0
7.1
1.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D