您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1020 - FIXI Einpress-Muttern marten. Edelstahl CSP
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Gewindeeinsätze und Einpressmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/gewindeeinsaetze/fixi_enipress_mutern_marten.prj},{NB=SFS 492804},{ARTNR=492804},{FN=1020},{TYP=F4},{MARKE=FIXI},{LM=15CSM4-2A4},{MKT=FIXI EinpMu Ty CSP-marESt,CSP M4-2,1000},{LTEXT1=FIXI Einpress-Muttern Typ CSP},{LTEXT2=martensitischer Edelstahl},{LTEXT3=},{LTEXT4=CSP M 4-2},{M=M 4},{NDM1=4},{B=7.90},{D=5.38},{H1=1.37},{H=2.00},{BLECH=1.4},{RAND=6.9},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
B
Durchmesser
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
H1
Höhe
[mm]
H
Höhe
[mm]
BLECH
Min. Blechdicke
[mm]
RAND
Min. Randabstand
[mm]
SFS 492799
492799
1020
F4
FIXI
CSP M3 - 0
FIXI EinpMu Ty CSP marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 3-0
M 3
6.30
4.22
0.76
1.50
0.8
4.8
SFS 492800
492800
1020
F4
FIXI
15CSM3-1A4
FIXI EinpMu Ty CSP-marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 3-1
M 3
6.30
4.22
0.97
1.50
1.0
4.8
SFS 492801
492801
1020
F4
FIXI
15CSM3-2A4
FIXI EinpMu Ty CSP-marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 3-2
M 3
6.30
4.22
1.37
1.50
1.4
4.8
SFS 492802
492802
1020
F4
FIXI
CSP M4 - 0
FIXI EinpMu Ty CSP-marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 4-0
M 4
7.90
5.38
0.76
2.00
0.8
6.9
SFS 492803
492803
1020
F4
FIXI
CSP M4 - 1
FIXI EinpMu Ty CSP-marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 4-1
M 4
7.90
5.38
0.97
2.00
1.0
6.9
SFS 492804
492804
1020
F4
FIXI
15CSM4-2A4
FIXI EinpMu Ty CSP-marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 4-2
M 4
7.90
5.38
1.37
2.00
1.4
6.9
SFS 492805
492805
1020
F4
FIXI
CSP M5 - 0
FIXI EinpMu Ty CSP-marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 5-0
M 5
8.70
6.38
0.76
2.00
0.8
7.1
SFS 492806
492806
1020
F4
FIXI
15CSM5-1A4
FIXI EinpMu Ty CSP-marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 5-1
M 5
8.70
6.38
0.97
2.00
1.0
7.1
SFS 492807
492807
1020
F4
FIXI
15CSM5-2A4
FIXI EinpMu Ty CSP-marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 5-2
M 5
8.70
6.38
1.37
2.00
1.4
7.1
SFS 492808
492808
1020
F4
FIXI
CSP M6 - 1
FIXI EinpMu Ty CSP-marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 6-1
M 6
11.05
8.72
1.37
4.08
1.4
8.6
SFS 492809
492809
1020
F4
FIXI
CSP M6 - 2
FIXI EinpMu Ty CSP-marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 6-2
M 6
11.05
8.72
2.21
4.08
2.3
8.6
SFS 492810
492810
1020
F4
FIXI
CSP M8 - 1
FIXI EinpMu Ty CSP-marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 8-1
M 8
12.65
10.44
1.37
5.47
1.4
9.7
SFS 492811
492811
1020
F4
FIXI
CSP M8 - 2
FIXI EinpMu Ty CSP-marESt...
FIXI Einpress-Muttern Typ...
martensitischer Edelstahl
CSP M 8-2
M 8
12.65
10.44
2.21
5.47
2.3
9.7
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D